Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage sur le toit de puissance frigorifique de 500 W à 4 000 W, avec régulateur e-Confort intégré de série et évaporation automatique des condensats.
- Référence:
- SK 3383540
- Modèle
- montage sur le toit
- Description produit
- Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage sur le toit équipés d'origine d'un régulateur e-Confort intégré et d'une évaporateur automatique des condensats.
- Avantages
- Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano
Évaporateur électrique des condensats intégré
Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Gabarit de perçage
Matériel de fixation - Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
- Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 1 kW
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 1,09 kW
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 0,8 kW
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 0,81 kW - Tension nominale
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Remarque
- Grâce à son faible niveau sonore, le climatiseur pour montage sur le toit 3273.500 peut également être installé dans les bureaux.
- Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 1,7 A
Pour 60 Hz: 2,2 A - Courant de démarrage (max.)
- Pour 50 Hz: 4,6 A
Pour 60 Hz: 5,7 A - Débit d’air (en soufflage libre)
- Circuit externe: 1.600 m³/h
Circuit interne: 491 m³/h - Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,4
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,95 - Modèle
- montage sur le toit
- Dimensions
- Largeur: 597 mm
Hauteur: 417 mm
Profondeur: 475 mm - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- Circuit externe IP 34
- Circuit interne IP 54
- Fluide frigorigène / agent de refroidissement
- Fluide frigorigène: R-513A
Quantité: 0,65 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631
CO₂ équivalent (CO₂e): 0,41 t - Type de raccordement (électrique)
- Bornier de raccordement à enficher
- Durée de fonctionnement
- 100 %
- Régulation de la température
- Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- 10 °C...55 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 53 °C
- Plage de température de stockage
- -40 °C...70 °C
- Plage de réglage
- 20 °C...53 °C
- Puissance nominale Pel
- Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 0,56 kW
Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 0,48 kW
Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 0,65 kW - Pression de régime tolérée (p max.)
- 28 bar
- Protection amont
- Disjoncteur de transformateur: 6,3...10 A
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 46,55 kg
- Poids brut
- 49 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84158200
- EAN
- 4028177323223
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Description produit
- Climatiseur toit-1000W-400V
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation R-513A
- Notice d'utilisation R134a