Climatiseur TopTherm Blue e pour montage sur le toit Puissance frigorifique totale 0,50 - 4,00 kW

Référence: SK 3385640

Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage sur le toit de puissance frigorifique de 500 W à 4 000 W, avec régulateur e-Confort intégré de série et évaporation automatique des condensats.

Référence:
SK 3385640
Modèle
montage sur le toit
Description produit
Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage sur le toit équipés d'origine d'un régulateur e-Confort intégré et d'une évaporateur automatique des condensats.
Avantages
Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Couleur
RAL 9007
Composition de la livraison
Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano
Évaporateur électrique des condensats intégré
Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Gabarit de perçage
Matériel de fixation
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 2 kW
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 2,14 kW
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 1,58 kW
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 1,51 kW
Tension nominale
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
400 V AC
Remarque
Grâce à son faible niveau sonore, le climatiseur pour montage sur le toit 3273.500 peut également être installé dans les bureaux.
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 4,2 A
Pour 60 Hz: 4,4 A
Courant de démarrage (max.)
Pour 50 Hz: 11,7 A
Pour 60 Hz: 11,7 A
Débit d’air (en soufflage libre)
Circuit externe: 1.760 m³/h
Circuit interne: 470 m³/h
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,96
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,69
Modèle
montage sur le toit
Dimensions
Largeur: 597 mm
Hauteur: 417 mm
Profondeur: 475 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
Circuit externe IP 34
Circuit interne IP 54
Fluide frigorigène / agent de refroidissement
Fluide frigorigène: R-513A
Quantité: 0,9 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631
CO₂ équivalent (CO₂e): 0,57 t
Type de raccordement (électrique)
Bornier de raccordement à enficher
Durée de fonctionnement
100 %
Régulation de la température
Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
53 °C
Plage de température de stockage
-40 °C...70 °C
Plage de réglage
20 °C...53 °C
Puissance nominale Pel
Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 1,02 kW
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 1,27 kW
Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 1,15 kW
Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 1,29 kW
Pression de régime tolérée (p max.)
28 bar
Remarque concernant la référence
Délai de livraison sur demande
Protection amont
Disjoncteur de transformateur: 6,3...10 A
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
53,2 kg
Poids brut
56 kg
Numéro du tarif douanier
84158200
EAN
4028177380202
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Description produit
Climatiseur toit inox-2000W-400V
Homologations
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation R-513A
Notice d'utilisation R134a
Fiches techniques
Cahier technique
Fiche de sécurité fluide frigorigène R-513A
Plans détaillés