Climatiseur latéral Blue e+ 1,6 kW - 5,5 kW

Référence: SK 3486930

Climatiseurs Blue e+ pour montage latéral très basse consommation de puissance frigorifique de 1600 W à 5500 W. Une économie d'énergie moyenne de 75 % est obtenue grâce à l'utilisation de composants à vitesse régulée et d'un caloduc. Disponible en tôle d'acier et en acier inoxydable.

Interface IoT

Protection amont pour climatiseurs / refroidisseurs d'eau Blue e+

Protection amont pour climatiseurs / refroidisseurs d'eau Blue e+

Protection amont pour climatiseurs / refroidisseurs d'eau Blue e+

Référence:
SK 3486930
Modèle
montage latéral
Avantages
En moyenne 75 % d'économies d'énergie grâce aux composants à vitesse régulée et au caloduc
Utilisation universelle grâce à un fonctionnement sous diverses tensions unique en son genre
Allongement de la durée de vie de tous les composants se trouvant à l'intérieur des armoires électriques et des climatiseurs grâce à un refroidissement à faible amplitude de température protégeant les composants
Fonctionnement intuitif via l'écran tactile et les interfaces intelligentes
Modification de produit
Le recouvrement du boîtier de raccordement pour la protection du raccordement électrique au climatiseur n'est plus fourni depuis début 2024. Le recouvrement référence 3355.200 ou 3355.210 peut être commandé en option en tant qu'accessoire.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano
Évaporateur électrique des condensats intégré
Matériel de fixation inclus
Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Options
Utilisez l'interface IoT référence 3124.300 pour la surveillance à distance et la mise en réseau des climatiseurs et des refroidisseurs d'eau de la génération Blue e+. Augmentez la disponibilité de vos machines et la fiabilité de votre processus de fabrication grâce à la surveillance à distance de l'état de fonctionnement de vos appareils.
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 2 kW
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 2 kW
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 1,29 kW
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 1,29 kW
Tension nominale
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Remarque
En téléchargeant le logiciel, un contrat est conclu entre le partenaire contractuel et Rittal pour l'utilisation gratuite du logiciel conformément aux présentes conditions de licence.
À utiliser uniquement pour l'implantation partielle en extérieur (description, voir notice)
Une protection appropriée contre les surtensions est à prévoir pour protéger les climatiseurs Blue e+.
Tension de régime < 460 V (3~) : Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Tension de régime > 460 V (3~) : Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Remarque concernant la référence
Tolérance : 110 V -10 % (99 V) et 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) et 480 V +6 % (509 V)
Puissance nominale
0,73 kW
Débit d’air (en soufflage libre)
Circuit externe: 1.250 m³/h
Circuit interne: 1.250 m³/h
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,23
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,23
Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEER) 50/60 Hz
7,6
Modèle
montage latéral
Dimensions
Largeur: 450 mm
Hauteur: 1.600 mm
Profondeur: 294 mm
Découpe nécessaire pour le montage
Largeur de découpe: 433 mm
Hauteur de découpe: 1.579 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
Circuit interne IP 55
Protection category NEMA
UL Type 12
UL Type 3R
Fluide frigorigène / agent de refroidissement
Fluide frigorigène: R-1234yf
Quantité: 1,1 kg
Quantité de fluide frigorigène dans le système de compression: 0,65 kg
Quantité de fluide frigorigène dans le caloduc: 0,45 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 0,5
CO₂ équivalent (CO₂e): 0 t
Régulation de la température
Régulateur e+ (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...60 °C
Plage de température de stockage
-40 °C...70 °C
Plage des températures de fonctionnement du circuit frigorifique (actif)
3 °C...60 °C
Plage de températures de fonctionnement du caloduc
-20 °C...45 °C
Plage de réglage
20 °C...50 °C
Puissance nominale Pel
Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 0,62 kW
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 0,62 kW
Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Pression de régime tolérée (p max.)
24 bar
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
55,2 kg
Poids brut
73,8 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
274,42 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Description produit
SK Climatiseur pour montage latéral Blue e+, puissance frigorifique 2 kW, fluide frigorigène R-1234yf, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, en tôle d'acier, L450 x H1600 x P294 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Documentations
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés
Safety data sheet refrigerant
Logiciel
Licence condition
Updater