Climatiseur Blue e+ pour montage sur le toit Puissance frigorifique totale 1,30 kW

Référence: SK 3485730

Une efficacité énergétique révolutionnaire grâce à une technologie hybride novatrice. En moyenne 75% d'économies d'énergie grâce à des composants à vitesse régulée et à un caloduc. Fonctionnement multi-tensions pour une utilisation universelle. Fonctionnement intuitif via l'écran tactile.

Interface IoT

Référence:
SK 3485730
Modèle
montage sur le toit
Avantages
En moyenne 75 % d'économies d'énergie grâce aux composants à vitesse régulée et au caloduc
Utilisation universelle grâce à un fonctionnement sous diverses tensions unique en son genre
Allongement de la durée de vie de tous les composants se trouvant à l'intérieur des armoires électriques et des climatiseurs grâce à un refroidissement à faible amplitude de température protégeant les composants
Fonctionnement intuitif via l'écran tactile et les interfaces intelligentes
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Climatiseur Blue e+ pour montage sur le toit
Filtre plissé
Câblé, prêt pour le raccordement
Matériel de fixation inclus
Tuyau d'évacuation des condensats (3 m)
Options
Utilisez l'interface IoT référence 3124.300 pour la surveillance à distance et la mise en réseau des climatiseurs et des refroidisseurs d'eau de la génération Blue e+. Augmentez la disponibilité de vos machines et la fiabilité de votre processus de fabrication grâce à la surveillance à distance de l'état de fonctionnement de vos appareils.
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Tension nominale
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Remarque
Montage possible uniquement sur des armoires électriques avec des dimensions minimales (L x P) de 800 x 600 mm
L'exploitation sans filtre plissé n'est pas tolérée
En téléchargeant le logiciel, un contrat est conclu entre le partenaire contractuel et Rittal pour l'utilisation gratuite du logiciel conformément aux présentes conditions de licence.
Puissance nominale
0,75 kW
Débit d’air (en soufflage libre)
Circuit externe: 750 m³/h
Circuit interne: 700 m³/h
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,94
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,94
Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEER) 50/60 Hz
4,6
Modèle
montage sur le toit
Dimensions
Largeur: 700 mm
Hauteur: 308 mm
Profondeur: 560 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
Circuit externe IP 54 avec filtre plissé
Circuit interne IP 54 avec filtre plissé
Fluide frigorigène / agent de refroidissement
Fluide frigorigène: R-1234yf
Quantité: 0,56 kg
Quantité de fluide frigorigène dans le système de compression: 0,37 kg
Quantité de fluide frigorigène dans le caloduc: 0,19 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 0,5
CO₂ équivalent (CO₂e): 0 t
Type de raccordement (électrique)
Bornier de raccordement à enficher
Régulation de la température
Régulateur e+ (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-40 °C...70 °C
Plage des températures de fonctionnement du circuit frigorifique (actif)
3 °C...55 °C
Plage de températures de fonctionnement du caloduc
-20 °C...45 °C
Plage de réglage
20 °C...50 °C
Puissance nominale Pel
Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 0,57 kW
Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 0,57 kW
Pression de régime tolérée (p max.)
24 bar
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
38 kg
Poids brut
56,25 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
181,79 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Description produit
SK Climatiseur Blue e+ pour montage sur le toit, tôle d'acier, module de refroidissement, 1,3 kW, fluide frigorigène R-1234yf, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz, L700 x H308 x P560 mm
Homologations
Sécurité contrôlée par TÜV
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Documentations
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés
Safety data sheet refrigerant
Logiciel
Licence condition
Updater