Refroidisseurs d'eau Blue e+ 1,5 - 7 kW

Référence: SK 3334.450

Les refroidisseurs d'eau Blue e+ sont efficaces, flexibles et compacts. Ils offrent une production centralisée économique d'eau de refroidissement et alimentent entre autres les échangeurs thermiques air/eau. Jusqu'à 70% d'économies d'énergie grâce à des composants à vitesse régulée et à l'Inverter. Homologations internationales et fonctionnement multi-tensions pour une utilisation universelle. L'utilisation intuitive via écran tactile ainsi que les interfaces de communication intelligentes assurent une utilisation et une analyse aisées.

Interface IoT

Protection amont pour climatiseurs / refroidisseurs d'eau Blue e+

Protection amont pour climatiseurs / refroidisseurs d'eau Blue e+

Référence:
SK 3334.450
Avantages
Les refroidisseurs d'eau Blue e+ assurent un refroidissement centralisé et efficace d'agents de refroidissement avec une haute précision de température due à un inverter
Utilisation partout dans le monde grâce à la capacité multi-tensions (sans modifier le câblage) et à une large plage de température de fonctionnement
Sécurité maximale grâce à un limiteur de débit intégré et un contrôleur de débit
Fonctionnement intuitif via l'écran tactile et les interfaces intelligentes
Conception compacte et modulaire pour un encombrement au sol minimal
Pompes avec moteur IE3 de haut rendement
Couleur
RAL 7035 texturé
Composition de la livraison
Unité complète prête à être raccordée (bornier de raccordement à enficher)
Documentation multilingue
Options
Utilisez l'interface IoT référence 3124.300 pour la surveillance à distance et la mise en réseau des climatiseurs et des refroidisseurs d'eau de la génération Blue e+. Augmentez la disponibilité de vos machines et la fiabilité de votre processus de fabrication grâce à la surveillance à distance de l'état de fonctionnement de vos appareils.
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 24
IP 54 (électrique)
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511 Tw18 / Tu35
Puissance frigorifique Tw18 Tu35/50 Hz: 7 kW
Puissance frigorifique Tw18 Tu35/60 Hz: 6,9 kW
Tension nominale
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Dimensions
Largeur: 450 mm
Hauteur: 1.020 mm
Profondeur: 710 mm
Remarque
En téléchargeant le logiciel, un contrat est conclu entre le partenaire contractuel et Rittal pour l'utilisation gratuite du logiciel conformément aux présentes conditions de licence.
Régulation de la température
Régulateur e+ (réglage usine +20 °C)
Plage de température de fonctionnement
-5 °C...50 °C
Plage de température de stockage
-40 °C...70 °C
Plage de température de service du liquide de refroidissement
5 °C...35 °C
Tolérance par rapport à la température de consigne
± 0,5 K
Fluide frigorigène / agent de refroidissement
Fluide frigorigène: R-513A
Quantité: 1,5 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631
CO₂ équivalent (CO₂e): 0,95 t
Débit (eau)
Pour 50 Hz: 20 l/min
Puissance nominale Pel
Pour 50 Hz: 2,84 kW
Pour 60 Hz: 3,07 kW
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 4,28 A
Pour 60 Hz: 4,1 A
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 15 A
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 EN 14511
2,77
Circuit d'eau
hermétiquement ouvert
Connexion hydraulique
Taraudage ¾"
Nombre de circuits frigorifiques
1
Cuve
Matériau: Matière plastique PE
Volume: 12 l
Unité d'emballage
1 p.
Poids brut
120 kg
Numéro du tarif douanier
84186900
EAN
4028177973572
ETIM 9
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Description produit
Refroidisseur d'eau Blue e+ 7,0 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, L450 x H1020 x P710 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation R-513A
Notice d'utilisation R134a
Fiches techniques
Fiche de sécurité fluide frigorigène R-513A
Plans détaillés
Logiciel
Licence condition
Updater