Échangeurs thermiques air/eau montage sur le toit

Référence: SK 3209544

À monter sur la surface du toit. Puissance frigorifique de 1,87 kW – 4 kW. Indice de protection standard IP 55. Particulièrement adapté pour la mise en œuvre dans des milieux ambiants contraignants. Possibilités de raccordement d'eau flexibles.

Référence:
SK 3209544
Modèle
montage sur le toit
Conduites d'eau en acier inoxydable (1.4571)
Description produit
Pour la mise en œuvre dans des milieux ambiants contraignants pouvant atteindre des températures jusqu'à +70 °C. L'échangeur thermique air/eau est installé sur le toit d'une armoire électrique à l'aide de dispositifs de raccordement d'eau flexibles.
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Gabarit de perçage
Plaque d'isolation
Matériel de fixation
Puissance frigorifique totale
L 35 W 10 en 400 l/h: 1,88 kW
Tension nominale
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Puissance nominale Pel
Pour 50 Hz: 98 W
Pour 60 Hz: 115 W
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 0,25 A
Pour 60 Hz: 0,3 A
Pression de régime tolérée (p max.)
1: 10 bar
Type de raccordement (électrique)
Bornier de raccordement à enficher
Durée de fonctionnement
100 %
Liquide de refroidissement
Eau (voir spécifications sur Internet)
Température de l’eau à l’entrée
1 °C...30 °C
Connexion hydraulique
Embout ½"
Filetage G ⅜"
Régulation de la température
Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement
1 °C...70 °C
Dimensions
Largeur: 597 mm
Hauteur: 417 mm
Profondeur: 475 mm
Remarque concernant la référence
Délai de livraison sur demande
Indice de protection
IP 65 possible sur demande
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A
Plage de réglage
20 °C...55 °C
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
32,25 kg
Poids brut
34,5 kg
Numéro du tarif douanier
84158300
EAN
4028177429925
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Description produit
SK Échangeur air/eau pour montage sur le toit, puissance frigorifique 1,875 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, régulation Confort, conduites d'eau : acier inoxydable 316L (1.4571), L 597 x H 417 x P 475 mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés