Échangeurs thermiques air/eau pour armoires juxtaposées TS 8, puissance frigorifique en régime permanent de 10 kW.
- Référence:
- SK 3378200
- Modèle
- Conduites d'eau en cuivre/laiton (Cu/CuZn)
- Description produit
- Échangeur thermique air/eau à juxtaposer à une armoire TS 8 de profondeur 600 mm ou 800 mm et de hauteur 2000 mm isolée ou intégrée à une rangée d'armoires. Possibilité d'évacuer une puissance frigorifique de 5 kW de chaque côté ou 10 kW uniquement sur un côté. Alimentation en eau par le haut ou le bas de l'appareil.
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Câblage sur le bornier
Porte avant - Puissance frigorifique totale
- L 35 W 10 en 2000 l/h: 9,5 kW
- Tension nominale
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Puissance nominale Pel
- Pour 50 Hz: 350 W
Pour 60 Hz: 350 W - Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 2,65 A
Pour 60 Hz: 2,62 A - Pression de régime tolérée (p max.)
- 1: 6 bar
- Type de raccordement (électrique)
- Borne de raccordement
- Durée de fonctionnement
- 100 %
- Liquide de refroidissement
- Eau (voir spécifications sur Internet)
- Température de l’eau à l’entrée
- 7 °C...30 °C
- Connexion hydraulique
- Taraudage G ¾"
- Plage de température de fonctionnement
- 5 °C...70 °C
- Remarque
- Possibilité de juxtaposer par vissage latéral
- Dimensions
- Largeur: 300 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 600 mm - Niveau sonore
- 60 dB(A)
- Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A
- Plage de réglage
- 20 °C...55 °C
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 118 kg
- Poids brut
- 128 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84186900
- EAN
- 4028177698116
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Description produit
- LCP Industrie-10kW-230V-IP54-RAL7035
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation