LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Industrie

Référence: SK 3378280

Échangeurs thermiques air/eau pour armoires juxtaposées TS 8, puissance frigorifique en régime permanent de 10 kW.

Référence:
SK 3378280
Modèle
Conduites d'eau en cuivre/laiton (Cu/CuZn)
Description produit
Échangeur thermique air/eau à juxtaposer à une armoire TS 8 de profondeur 600 mm ou 800 mm et de hauteur 2000 mm isolée ou intégrée à une rangée d'armoires. Possibilité d'évacuer une puissance frigorifique de 5 kW de chaque côté ou 10 kW uniquement sur un côté. Alimentation en eau par le haut ou le bas de l'appareil.
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Câblage sur le bornier
Porte avant
Puissance frigorifique totale
L 35 W 10 en 2000 l/h: 9,5 kW
Tension nominale
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Puissance nominale Pel
Pour 50 Hz: 350 W
Pour 60 Hz: 350 W
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 2,65 A
Pour 60 Hz: 2,62 A
Pression de régime tolérée (p max.)
1 ‐ 6 bar
Type de raccordement (électrique)
Borne de raccordement
Durée de fonctionnement
100 %
Liquide de refroidissement
Eau (voir spécifications sur Internet)
Température de l’eau à l’entrée
7 °C...30 °C
Connexion hydraulique
Taraudage G ¾"
Plage de température de fonctionnement
5 °C...70 °C
Remarque
Possibilité de juxtaposer par vissage latéral
Dimensions
Largeur: 300 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 800 mm
Niveau sonore
60 dB(A)
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A
Plage de réglage
20 °C...55 °C
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
133,5 kg
Poids brut
137 kg
Numéro du tarif douanier
84186900
EAN
4028177698123
ECLASS 8.0
27180712
Description produit
LCP Industrie-10kW-230V-IP54-RAL7035
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés