Échangeurs thermiques air/eau montage latéral

Référence: SK 3364110

Catégories de puissance 375 - 5000 W. Pour la mise en œuvre dans des ambiances contraignantes. Possibilités de montage confortables et de raccordement d'eau flexibles. Montage en saillie ou intégration complète possible.

Référence:
SK 3364110
Modèle
montage latéral
Conduites d'eau en cuivre/laiton (Cu/CuZn)
Description produit
Pour la mise en œuvre dans des milieux ambiants contraignants pouvant atteindre des températures jusqu'à +70 °C. Possibilités de montage en saillie ou en intégration totale et de raccordement hydraulique flexible. Intégration en saillie ou complète possible.
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Câblé, prêt pour le raccordement
Gabarit de perçage
Joints d'étanchéité et matériel de fixation
Puissance frigorifique totale
L 35 W 10 en 400 l/h: 1 kW
Tension nominale
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
110 V (DC)
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 0,4 A
Pour 60 Hz: 0,38 A
Pression de régime tolérée (p max.)
1 ‐ 10 bar
Durée de fonctionnement
100 %
Liquide de refroidissement
Eau (voir spécifications sur Internet)
Température de l’eau à l’entrée
1 °C...30 °C
Connexion hydraulique
Embout ½"
Filetage G ⅜"
Régulation de la température
Régulateur Basic (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement
1 °C...70 °C
Remarque
Clapet anti-retour intégré sur la version avec régulateur e-Confort
Dimensions
Largeur: 280 mm
Hauteur: 550 mm
Profondeur: 120 mm
Remarque concernant la référence
Délai de livraison sur demande
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A
Plage de réglage
20 °C...55 °C
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
17 kg
Poids brut
18 kg
Numéro du tarif douanier
84158300
EAN
4028177495852
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Homologations
CSA
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Fiches techniques
Plans détaillés
Technical Data sheet