Échangeurs thermiques air/eau montage latéral

Référence: SK 3373144

Catégories de puissance 375 - 5000 W. Pour la mise en œuvre dans des ambiances contraignantes. Possibilités de montage confortables et de raccordement d'eau flexibles. Montage en saillie ou intégration complète possible.

Référence:
SK 3373144
Modèle
montage latéral
Conduites d'eau en acier inoxydable (1.4571)
Description produit
Pour la mise en œuvre dans des milieux ambiants contraignants pouvant atteindre des températures jusqu'à +70 °C. Possibilités de montage en saillie ou en intégration totale et de raccordement hydraulique flexible. Intégration en saillie ou complète possible.
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Câblé, prêt pour le raccordement
Gabarit de perçage
Joints d'étanchéité et matériel de fixation
Puissance frigorifique totale
L 35 W 10 en 400 l/h: 2 kW
Tension nominale
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Puissance nominale Pel
Pour 50 Hz: 110 W
Pour 60 Hz: 140 W
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 0,22 A
Pour 60 Hz: 0,25 A
Pression de régime tolérée (p max.)
1: 10 bar
Durée de fonctionnement
100 %
Liquide de refroidissement
Eau (voir spécifications sur Internet)
Température de l’eau à l’entrée
1 °C...30 °C
Connexion hydraulique
Embout ½"
Filetage G ⅜"
Régulation de la température
Régulateur Basic (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement
1 °C...70 °C
Remarque
Clapet anti-retour intégré sur la version avec régulateur e-Confort
Dimensions
Largeur: 400 mm
Hauteur: 950 mm
Profondeur: 145 mm
Remarque concernant la référence
Délai de livraison sur demande
Plage de réglage
20 °C...55 °C
Protection amont
Disjoncteur de transformateur: 3,5...5 A
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 3R
UL Type 12
Unité d'emballage
1 p.
Numéro du tarif douanier
84158300
EAN
4028177496019
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Description produit
SK Échangeur air/eau pour montage latéral, puissance frigorifique 2 kW, 400 V, 1~, 50/60 Hz, régulation Basic, conduites d'eau : acier inoxydable 316L (1.4571), L 400 x H 950 x P 145 mm
Homologations
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés