Climatisation IT

LCP – Unités de refroidissement modulaires

LCP CW : Les charges thermiques extrêmement élevées sont évacuées des baies IT par des échangeurs thermiques air/eau. LCP DX : Conçu pour le refroidissement de petites et moyennes applications IT

LCP – Unités de refroidissement modulaires

LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC

Refroidissement d'une à deux baies. Adaptation permanente de la puissance frigorifique grâce à un compresseur à vitesse variable dans le LCP Rack DX (évaporateur). Pour le fonctionnement de l'appareil, un condenseur...

LCP – Unités de refroidissement modulaires

LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Idéal pour le refroidissement des applications IT petites et moyennes.

LCP – Unités de refroidissement modulaires

LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Rack CW, LCP Rack CWG

Refroidissement par cassettes compactes haute performance. L'unité LCP extrait l'air par le côté de la partie arrière des baies serveurs et souffle l'air refroidi par le côté dans la partie avant de la baie serveurs.

LCP – Unités de refroidissement modulaires

LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Climatisation destinée à l'installation au sein des armoires juxtaposées. L'air chaud est extrait à l'arrière des appareils, refroidi et souffler vers l'avant dans l'allée froide.

LCP – Unités de refroidissement modulaires

LCP – Unité de refroidissement modulaire Armoire LCP CW/CWG

Refroidissement par cassettes compactes haute performance. L'unité LCP extrait l'air par le côté de la partie arrière des baies serveurs et souffle l'air refroidi par le côté dans la partie avant de la baie serveurs.

LCP – Unités de refroidissement modulaires

LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Inline CW/CWG

Climatisation destinée à l'installation au sein d'une rangée d'armoires juxtaposées. L'air chaud est extrait à l'arrière des appareils, refroidi puis soufflé vers l'avant dans l'allée froide.

LCP – Unités de refroidissement modulaires

Module passif pour LCP Rear Door CW

Le module passif est un échangeur thermique air/eau dans un habillage pour le montage direct, à la place d'une porte arrière, sur les baies VX IT ou TS IT. La construction plate et un angle d'ouverture de la porte de 180° permet...

LCP – Unités de refroidissement modulaires

Module actif pour LCP Rear Door CW

Module actif pour assister le guidage de l'air via le module passif. Montage ultérieur aisé par accrochage dans la porte de service. Régulation selon la température de l'air ambiant ou en option selon la pression...

LCP – Unités de refroidissement modulaires

Module hydraulique pour LCP Rear Door CW

Module d'eau pour une régulation de puissance personnalisée ou pour déterminer la puissance frigorifique d'un LCP Porte froide CW. Utilisable uniquement en association avec un module actif. Le montage peut être...