LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Rack CW, LCP Rack CWG

Référence: SK 3311.130

Refroidissement par cassettes compactes haute performance. L'unité LCP extrait l'air par le côté de la partie arrière des baies serveurs et souffle l'air refroidi par le côté dans la partie avant de la baie serveurs.

Référence:
SK 3311.130
Avantages
Efficacité énergétique maximale grâce à la technologie de ventilation EC et à la régulation informatisée
Une faible perte de charge au niveau de l'air et ainsi une puissance absorbée minimisée des ventilateurs
Régulation de la température d'air à l'entrée des serveurs
Sondes de température redondantes de série intégrées côté air
Souplesse d'adaptation optimale grâce à la régulation dynamique permanente du débit d'eau froide
La part de refroidissement indirect par convection naturelle est améliorée et les coûts d'exploitation sont ainsi réduits grâce à l'utilisation de températures d'entrée d'eau élevées.
Puissance frigorifique adaptée aux besoins grâce aux modules de ventilation
Les modules de ventilation peuvent être configurés en redondance n+1.
Raccordement triphasé de série pour une redondance électrique
La séparation physique du LCP et de la baie exclut que l'eau puisse pénétrer dans la baie serveur.
Une surface de 0,36 m² pour toutes les puissances frigorifiques
Récupération améliorée de la chaleur grâce à des températures élevées de retour d'eau lors de l'utilisation des variantes LCP CW à eau glycolée, par exemple en association avec une pompe à chaleur
Accessibilité optimale par l'avant et l'arrière pour l'entretien et la maintenance
Remplacement sans outil des modules de ventilation
Mode de fonctionnement
L'unité LCP extrait l'air par le coté à l'arrière des baies serveurs, le refroidit à travers l'échangeur compact haute performance et souffle à nouveau l'air refroidi par le coté dans la partie avant de la baie serveurs.
Matériau
Tôle d'acier laquée
Couleur
RAL 7035
Options
Système de détection et d'extinction d'incendie entièrement intégré
Ouverture automatique des portes des baies serveurs
Possibilité de raccorder directement des détecteurs CMC III supplémentaires
Baies d'une hauteur de 2 200 mm
Modèle
Refroidissement de baie
Supervision
Surveillance de tous les paramètres relatifs au système comme la température d'entrée et de sortie d'air pour les serveurs, la température d'entrée et de sortie d'eau, le débit d'eau, la puissance frigorifique, la vitesse de rotation des ventilateurs et les fuites
Raccordement direct de l'appareil via SNMP et Ethernet
Intégration dans RiZone
Puissance frigorifique totale / nombre de modules de ventilation
10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3
Débit d’air (en soufflage libre)
Pour 50 Hz: 4.800 m³/h
Pour 60 Hz: 4.800 m³/h
Nombre de modules de ventilation à la livraison
1
Dimensions
Largeur: 300 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.000 mm
Convient au type d'enveloppe
TS IT
Montage dans une rangée de baies
Affleurant
Tension nominale
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Puissance frigorifique max.
30 kW
Type de raccordement (électrique)
Fiche de raccordement
Durée de fonctionnement
100 %
Ventilation EC
Oui
Remplacement des ventilateurs possible lors du fonctionnement
Oui
Régulation de la température
Régulation par ventilateurs en continu
Vanne de régulation à 2 voies
Connexion hydraulique
DN 40 (filetage G 1½")
Température de l’eau à l’entrée
15 °C
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 20
Options
Système de détection et d'extinction d'incendie entièrement intégré
Ouverture automatique des portes des baies serveurs
Possibilité de raccorder directement des détecteurs CMC III supplémentaires
Baies d'une hauteur de 2 200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
180 kg
Poids brut
194 kg
EAN
4028177661813
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Description produit
LCP CW, 30 kW, 300x2000x1000
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation