LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Référence: SK 3313430

Idéal pour le refroidissement des applications IT petites et moyennes.

Référence:
SK 3313430
Modèle
DX
Avantages
Efficacité énergétique maximale grâce à la technologie de ventilation EC et à la régulation informatisée
Une faible perte de charge au niveau de l'air et ainsi une puissance absorbée minimisée des ventilateurs
Surveillance et régulation de la température
Sondes de température redondantes de série intégrées côté air
La puissance frigorifique est adaptée de manière optimale au besoin réel grâce au compresseur à vitesse variable.
Entretien spécifique des LCP DX en séparant le refroidissement des baies serveurs
Domaines d'application
Conçu pour le refroidissement de petites et moyennes infrastructures IT
Une ou deux baies à refroidissement séparé
Mode de fonctionnement
Unité LCP pour être intégrée au sein d'une rangée de baies. L'air chaud de l'allée est aspiré sur la face arrière des appareils, refroidi par l'échangeur compact haute performance et l'air refroidi est à nouveau soufflé dans la salle ou dans l'allée froide.
La chaleur récupérée est rejetée dans l'environnement sur le lieu d'implantation du condenseur externe, pas de réchauffement du local informatique.
Matériau
Tôle d'acier laquée
Couleur
RAL 7035
Options
Humidificateur
Déshumidification et postréchauffeur
Pompe de relevage des condensats
Condenseur basse / haute température (-40 °C / +53 °C)
Modèle
Refroidissement en rangée
Supervision
Raccordement direct de l'appareil via SNMP et Ethernet
Intégration dans RiZone
Remarque
Variante avec homologation UL disponible sur demande
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
Puissance frigorifique en régime permanent L22 L35: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW
Puissance frigorifique totale / nombre de modules de ventilation
12 kW/4
Puissance frigorifique totale
12 kW
Plage de modulation
3 ‐ 12 kW
Débit d’air (en soufflage libre)
Pour 50 Hz: 4.800 m³/h
Dimensions
Largeur: 300 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.000 mm
Convient au type d'enveloppe
VX IT
Montage dans une rangée de baies
Affleurant
Tension nominale
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 7,5 A
Puissance frigorifique max.
12 kW
Type de raccordement (électrique)
Borne de raccordement
Durée de fonctionnement
100 %
Liquide de refroidissement
Fluide frigorigène
Ventilation EC
Oui
Carte SNMP
Oui
Remplacement des ventilateurs possible lors du fonctionnement
Oui
Régulation de la température
Régulation par ventilateurs en continu
Compresseur régulé par variateur de fréquence
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 20 A
Plage de température de stockage
-20 °C...50 °C
Plage de température de fonctionnement
5 °C...35 °C
Niveau sonore
Pour 50 Hz: 68 dB(A)
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 20
Options
Humidificateur
Déshumidification et postréchauffeur
Pompe de relevage des condensats
Condenseur basse / haute température (-40 °C / +53 °C)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
208 kg
Poids brut
224 kg
Numéro du tarif douanier
84186900
EAN
4028177953857
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Description produit
LCP Rack DX, 12kW, 300x2000x1000
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Graphics