- Référence:
- DK 5502025
- Description produit
- Pour une ventilation active. En option, il est possible d'équiper l'unité de ventilateurs supplémentaires.
- Domaines d'application
- Pour la mise en œuvre dans la découpe du toit
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- 1 unité de ventilation
2 ventilateurs
1 thermostat
Câble de raccordement ouvert
Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Largeur: 340 mm
Hauteur: 59 mm
Profondeur: 550 mm
- Remarque
- Le niveau de pression acoustique indiqué se rapporte au premier ventilateur
- Raccordement sur boîtier de répartition ou prise spécifique au pays
- Convient à
- Type de coffret: VX IT
TS IT
Largeur: 800 mm
800 mm
800 mm
Profondeur: 800 mm
1.000 mm
1.200 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids brut
- 4,8 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84149000
- EAN
- 4028177679276
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Description produit
-
DK Plaque de ventilation, pour l'intégration dans le toit en tôle, avec 2 ventilateurs, extensible à max. 6 ventilateurs, LHP : 340x59x550 mm