Toit pour climatiseur Blue e+ IT pour montage sur le toit

Référence: SK 3312801

Pour le montage du climatiseur pour montage sur le toit. La découpe dans le toit en tôle est placée de telle manière que le climatiseur pour montage sur le toit se trouve au milieu de l'armoire.

Référence:
SK 3312801
Description produit
Pour le montage du climatiseur pour montage sur le toit. La découpe dans le toit en tôle est placée de telle manière que le climatiseur pour montage sur le toit se trouve au milieu de l'armoire.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7035
Consigne de montage
Le matériel de fixation du toit plein disponible doit être utilisé pour le montage
L'évaporateur automatique des condensats référence SK 3355.720 ne peut pas être utilisée pour cause de collision avec le plan de montage 19 pouces. L'évacuation des condensats doit se faire via le tuyau fourni.
Pour référence(s)
3312.800
Convient à
Type de coffret: TS IT
Largeur: = 800 mm
Profondeur: = 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
SK IT roof plate, for roof cooling unit 3312800, with mounting cutout for roof cooling unit 3312800, WD: 800x800 mm, RAL 7035
Fiches techniques
Cahier technique