- Référence:
- SK 3312.811
- Description produit
- Pour le montage du climatiseur pour montage latéral. La découpe dans la porte est placée de telle manière que le climatiseur pour montage latéral se trouve au milieu de la porte.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Porte arrière en tôle d'acier
Poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé N°3524 E
Avec matériel de fixation (avec pièces de fermeture, sans charnières) - Pour référence(s)
- 3312.810
- 3186.x3x
- 3187.x3x
- 3188.x4x
- 3189.x4x
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.000 mm - Convient à
- Type de coffret: TS IT
- Unité d'emballage
- 1 p.
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Description produit
- SK IT sheet metal door, for wall cooling unit 3312810, With mounting cutout for wall cooling unit 3312810, WD: 600x2000 mm, RAL 7035