Module de ventilation pour LCP Rack ou LCP Inline CW

Référence: SK 3312017

Augmentation de la puissance frigorifique. Il est, de plus, possible d'obtenir une redondance ou de réduire la puissance électrique absorbée.

Référence:
SK 3312017
Description produit
Pour augmenter la puissance frigorifique, il est possible de monter ultérieurement des modules de ventilation individuels dans les unités LCP. Grâce à cette intégration supplémentaire, il est également possible d'assurer une redondance ou de réduire la puissance électrique absorbée des unités LCP.
Avantages
Raccordement possible en cours de fonctionnement
Remplacement sans outil des modules de ventilation
Mode de fonctionnement
Le débit d'air, et ainsi la puissance de refroidissement de chaque modèle, est augmenté grâce à l'intégration de modules de ventilation dans un LCP. Avec une puissance de refroidissement suffisante, l'ajout de modules de ventilation peut être utilisé pour développer des redondances. L'équipement ultérieur de ventilateurs au-delà du débit d'air nécessaire permet de réduire la consommation électrique étant donné que les ventilateurs fonctionnent alors à une vitesse de rotation plus faible. Le niveau sonore de l'appareil est, de plus, nettement réduit.
Composition de la livraison
1 unité de ventilation
Ventilation EC
Câblé, prêt pour le raccordement
Matériel de fixation inclus
Unité d'emballage
1 p.
Numéro du tarif douanier
84145915
EAN
4028177950450
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716