Modules de refroidissement Blue e Puissance frigorifique totale 1,50 - 2,50 kW

Référence: SK 3310710

Modules de refroidissement pour portes climatisées. Puissance frigorifique de 1500 à 2500 W.

Référence:
SK 3310710
Description produit
Les modules de refroidissement peuvent être associés sans restrictions avec toutes les portes climatisées. Les modules de refroidissement sont équipés d'origine de la technologie Blue e basse consommation et aussi d'un régulateur e-Confort intégré et d'un évaporateur automatique des condensats.
Avantages
Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano
Module de refroidissement prévu pour être monté dans une porte climatique
Évaporateur électrique des condensats intégré
Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 17,3 A
Pour 60 Hz: 19 A
Courant de démarrage (max.)
Pour 50 Hz: 36 A
Pour 60 Hz: 39 A
Puissance nominale Pel 50/60 Hz L35 L35
1,36 kW/1,57 kW
Puissance nominale Pel 50/60 Hz L35 L50
1,53 kW/1,9 kW
Régulation de la température
Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)
Pour 60 Hz
19 A
Remarque
Un socle d'une hauteur de 100 ou de 200 mm est indispensable pour un fonctionnement efficace
Débit d’air (en soufflage libre)
Circuit externe: 1.100 m³/h
Circuit interne: 1.100 m³/h
Fluide frigorigène / agent de refroidissement
Fluide frigorigène: R-513A
Quantité: 1 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631
CO₂ équivalent (CO₂e): 1,68 t
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,84
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,61
Plage de température de fonctionnement
10 °C...55 °C
Pression de régime tolérée (p max.)
30 bar
Plage de réglage
20 °C...55 °C
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 2,5 kW
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 2,52 kW
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 1,62 kW
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 1,76 kW
Tension nominale
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
76 kg
Poids brut
84 kg
Numéro du tarif douanier
84158200
EAN
4028177559561
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Description produit
SK KTS Module de refroidissement Blue e pour portes profilées, puissance frigorifique 2500 W, 115 V, régulateur e-Confort
Homologations
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Certificats
EAC
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation R134a
Fiches techniques
Cahier technique
Fiche de sécurité fluide frigorigène R-513A
Plans détaillés