- Référence:
- SK 3300060
- Description produit
- Portes profilées en tôle d'acier pour l'intégration des modules de refroidissement des types SK 3307.7XX à 3310.7XX.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Porte profilée sans module de refroidissement
Charnières TS 8, angle d'ouverture de porte env. 110°
- Remarque
- L'information suivante est valable pour les armoires TS 8 de 1200 mm de largeur
- Lorsque le module de refroidissement est prévu d'être monté à droite, la livraison se compose d'une porte profilée à monter à droite de l'armoire plus une porte spéciale équippée du système de fermeture pour la partie gauche de l'armoire.
- Lorsque le module de refroidissement est prévu d'être monté à gauche, la livraison se compose d'une porte profilée à monter à gauche de l'armoire. La porte droite livrée avec l'armoire TS 8 standard peut être utilisée.
- Remarque concernant la référence
- Porte avec charnières à droite
- Convient à
- Type de coffret: TS 8: = 800 mm: = 1.800 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 30,5 kg
- Poids brut
- 34 kg
- EAN
- 4028177560093
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Description produit
-
Porte profilée