Concept de climatisation modulaire porte profilée TS 8 pour le montage de modules de refroidissement

Référence: SK 3300090

Portes profilées en tôle d'acier pour l’intégration des modules de refroidissement des types SK 3307.7XX à 3310.7XX.

Référence:
SK 3300090
Description produit
Portes profilées en tôle d'acier pour l'intégration des modules de refroidissement des types SK 3307.7XX à 3310.7XX.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Porte profilée sans module de refroidissement
Charnières TS 8, angle d'ouverture de porte env. 110°
Remarque
L'information suivante est valable pour les armoires TS 8 de 1200 mm de largeur
Lorsque le module de refroidissement est prévu d'être monté à droite, la livraison se compose d'une porte profilée à monter à droite de l'armoire plus une porte spéciale équippée du système de fermeture pour la partie gauche de l'armoire.
Lorsque le module de refroidissement est prévu d'être monté à gauche, la livraison se compose d'une porte profilée à monter à gauche de l'armoire. La porte droite livrée avec l'armoire TS 8 standard peut être utilisée.
Remarque concernant la référence
Porte avec charnières à gauche
Convient à
Position de l'appareil à gauche
Convient à
Type de coffret: TS 8: = 1.200 mm: = 2.000 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
25 kg
Poids brut
28 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177560130
ECLASS 8.0
27180702
Description produit
Porte profilée
Fiches techniques
Plans détaillés