Armoires électriques juxtaposables TS 8 Armoires pour coupe-circuits

Référence: SV 9670.025

Armoires juxtaposables TS 8, pour la distribution de courant avec coupe-circuits à fusible des fabricants Jean Müller ou ABB.

Référence:
SV 9670.025
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Porte(s), toit, panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaques passe-câbles : zinguées
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature d'armoire avec porte à charnières à droite, ouverte à gauche
Toit
Panneau arrière
Plaque passe-câbles en trois parties
Serrure : panneton double de 3 mm
4 anneaux de transport
Ossature pour coupe-circuits à fusibles (marques ABB SlimLine / Jean Müller SASIL)
Test specification
CEI 61 439-1/-2
CEI 61 641
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
Jusqu'à IP 3X, en fonction de l'habillage
Dimensions
Largeur: 1.000 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
133,5 kg
Poids brut
144,2 kg
EAN
4028177814554
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
SV Armoire de coupe-circuits à fusibles, LHP : 1000x2200x600 mm, en tôle d'acier
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Informations techniques générales