Le produit ne sera plus disponible à partir du: 31 janv. 2020
- Référence:
- SZ 2305000
- Description produit
- Pour habiller une découpe de porte. Cette fenêtre convient à toutes tailles d’écrans courants jusqu'à 19".
- Composition de la livraison
- Vitre en verre sécurit incluse
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 54
- Dimensions
- Largeur: 470 mm
Hauteur: 430 mm - Découpe de montage
- Largeur:415 mm
Hauteur:375 mm - Surface visible
- Largeur de fenêtre vitrée: 375 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 325 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,899 kg
- Poids brut
- 3,099 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177020801
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- SZ Fenêtre pour écran, pour les portes de 600 et 800 mm de largeur
- Documentations
- Info sheet