Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 janv. 2020
- Référence:
- SV 9650098
- Modèle
- Pour le montage en haut / en bas de la partie arrière
- Domaines d'application
- Pour le montage des supports de jeux de barres
- Matériau
- Acier inoxydable
- Nombre de pôles
- 150 mm
- Convient aux jeux de barres
- Maxi-PLS 3200
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 4,216 kg
- Poids brut
- 4,415 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177576810
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Kit de fixation Maxi-PLS 3200
- Homologations
- UL + C-UL (listed)