Systèmes de fixation pour Flat-PLS

Référence: SV 9674102

Pour le montage des supports de jeux de barres.

Référence:
SV 9674102
Domaines d'application
Pour le montage des supports de jeux de barres
Matériau
Acier inoxydable
Nombre de pôles
1 pôle
Convient aux jeux de barres
Flat-PLS 60
Convient à
Type de coffret: TS 8
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,7 kg
Poids brut
0,72 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177606364
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Système de fixation barre Flat-PLS