Pour le montage des supports de jeux de barres.
- Référence:
- SV 9674154
- Modèle
- Pour le montage au milieu de la partie arrière (185 mm)
- Domaines d'application
- Pour le montage des supports de jeux de barres
- Matériau
- Acier inoxydable
- Nombre de pôles
- 3 pôles
185 mm - Convient aux jeux de barres
- Flat-PLS 100
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 2,698 kg
- Poids brut
- 2,897 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73182900
- EAN
- 4028177626546
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Système de fixation barre Flat-PLS
- Homologations
- CSA + CSAus