Systèmes de fixation pour Flat-PLS

Référence: SV 9674162

Pour le montage des supports de jeux de barres.

Référence:
SV 9674162
Modèle
Pour le montage dans le haut / le bas de l'armoire / directement sur / sous le commutateur
Domaines d'application
Pour le montage des supports de jeux de barres
Matériau
Acier inoxydable
Nombre de pôles
3 pôles4 pôles
120 mm
Convient aux jeux de barres
Flat-PLS 60
Convient à
Type de coffret: TS 8
Profondeur: = 600 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,896 kg
Poids brut
2,095 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177606401
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Système de fixation barre Flat-PLS