Pour le montage des supports de jeux de barres.
- Référence:
- SV 9674184
- Modèle
- Pour le montage dans le haut / le bas de l'armoire / directement sur / sous le commutateur
- Domaines d'application
- Pour le montage des supports de jeux de barres
- Matériau
- Acier inoxydable
- Nombre de pôles
- 3 pôles4 pôles
165 mm - Convient aux jeux de barres
- Flat-PLS 100
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
Profondeur: = 800 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 3,12 kg
- Poids brut
- 3,32 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177606456
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Système de fixation barre Flat-PLS
- Homologations
- CSA + CSAus