Pour la fixation des jeux de barres pour neutre et terre. Recouvrement plombable.
- Référence:
- SV 9666590
- Description produit
- Pour la fixation des jeux de barres 12 x 5/10, 20 x 5/10 et 30 x 5/10 mm pour Neutre et Terre. Recouvrement plombable.
- Matériau
- Couvercle : Polystyrène
Support : plastique renforcé de fibres de verre
Rail porteur : tôle d'acier zinguée - Couleur
- RAL 7035
- Dimensions
- Largeur: 250 mm
Hauteur: 300 mm - Taille
- Unités de largeur (UL) de 250 mm: 1
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 2 - Convient aux jeux de barres
- 12 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,304 kg
- Poids brut
- 1,452 kg
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177676480
- ETIM 9
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- Description produit
- Module jeu de barres neutre/terre 1UL/2U
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation