Module pour jeux de barres Neutre/Terre

Référence: SV 9666600

Pour la fixation des jeux de barres pour neutre et terre. Recouvrement plombable.

Référence:
SV 9666600
Description produit
Pour la fixation des jeux de barres 12 x 5/10, 20 x 5/10 et 30 x 5/10 mm pour Neutre et Terre. Recouvrement plombable.
Matériau
Couvercle : Polystyrène
Support : plastique renforcé de fibres de verre
Rail porteur : tôle d'acier zinguée
Couleur
RAL 7035
Dimensions
Largeur: 500 mm
Hauteur: 300 mm
Taille
Unités de largeur (UL) de 250 mm: 2
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 2
Convient aux jeux de barres
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2 kg
Poids brut
2,057 kg
Numéro du tarif douanier
74071000
EAN
4028177676497
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Description produit
Module jeu de barres neutre/terre 2UL/2U
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation