Kit de montage ISV pour armoires VX

Référence: SV 9666932

Pour le montage de modules d'équipement intérieur ISV dans des armoires électriques VX.

Référence:
SV 9666932
Description produit
Pour le montage de modules d'équipement ISV dans des armoires.
Matériau
Support d'ossature de montage : tôle d'acier zinguée
Protection contre les contacts : tôle d'acier laquée
Protection latérale contre les contacts : PVC
Composition de la livraison
Support d'ossature de montage
Protection contre les contacts
Matériel de fixation inclus
Taille
Unités de largeur (UL) de 250 mm: 2
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 11
Pour référence(s)
8457.000
8684.000
8685.000
8686.000
Convient à
Type de coffret: VX
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 400 mm
500 mm
600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
6,6 kg
Poids brut
7 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177923287
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
ISV Kit de montage pour armoires électriques VX, 2 UL (500 mm), 11 U (1650 mm), L600xH1800 mm)
Déclarations
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation