Module de panneau latéral pour compartiments fonctionnels pour compartimentage interne

Référence: SV 9673082

Cloison latérale pour compartiments fonctionnels, à accrocher dans la trame TS.

Référence:
SV 9673082
Description produit
Cloison latérale pour compartiments fonctionnels, à accrocher dans la trame TS. Préparés pour l'accrochage d'équerres de montage pour les plaques de montage ou les cloisons fonctionnelles horizontales. Deux perforations TS permettent d'utiliser d'autres accessoires TS. Dans toutes les armoires, vous avez la possibilité de créer un espace libre au niveau des panneaux latéraux (p. ex. pour le passage d'un jeu de barres) en utilisant les modules de panneaux latéraux avec profondeur de compartiment fonctionnel réduite ainsi qu'une construction auxiliaire réalisée à partir des rails de montage TS 17 x 17 mm.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
For compartment depth
800 mm
Dimensions
Hauteur: 200 mm
Unité d'emballage
6 p.
Poids net
9,444 kg
Poids brut
9,62 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177575844
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Panneau latéral compart. fonct.
Fiches techniques
Informations techniques générales