Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2021
Équerres de montage pour cloisons fonctionnelles et rails porteurs pour disjoncteurs de puissance
Référence: SV 9673426
Est fixée au panneau latéral, le rail porteur pour sectionneur de puissance peut être fixé au niveau supérieur, permet l'introduction des cloisons fonctionnelles.
- Référence:
- SV 9673426
- Description produit
- La fixation de l'équerre de montage est effectuée sur le panneau latéral. Des ouvertures de montage préfabriquées permettent l'introduction des séparations de compartiments fonctionnels. Le rail porteur pour disjoncteurs de puissance se fixe sur le plan supérieur.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- For compartment depth
- 600 mm
- Longueur
- 552 mm
- Dimensions
- Longueur: 552 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 1,786 kg
- Poids brut
- 1,986 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73182900
- EAN
- 4028177574489
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Equerre montage pour cloisons fonct.