Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2021
- Référence:
- SV 9673.006
- Description produit
- Pour le montage des disjoncteurs de puissance ouverts (ACB) dans les compartiments fonctionnels.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2,5 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Longueur
- 551 mm
- Consigne de montage
- 2 équerres de montage sont nécessaires pour le montage de chaque cloison fonctionnelle et rail porteur de disjoncteur de puissance.
- Dimensions
- Longueur: 551 mm
- Convient à
- Largeur: = 600 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 2,826 kg
- Poids brut
- 3,026 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177578326
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Rail porteur pour disjonct.puiss.
- Documentations
- Notice d'utilisation