Cloisons fonctionnelles

Référence: SV 9673.445

Pour la séparation horizontale des compartiments fonctionnels.

Référence:
SV 9673.445
Modèle
Avec ouïes d'aération
Description produit
Pour la séparation horizontale des compartiments fonctionnels. Associées aux modules de panneaux latéraux, les cloisons permettent de réaliser un compartimentage selon les formes 3 et 4.
Matériau
Tôle d'acier de 1,25 mm
Finition
Zinguée
For compartment depth
600 mm
Consigne de montage
2 équerres de montage sont nécessaires pour le montage de chaque cloison fonctionnelle.
Dimensions
Largeur: 306 mm
Profondeur: 588 mm
Convient à
Largeur: = 400 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
7,2 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177562677
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Cloison fonctionnelle ajourée
Fiches techniques
Informations techniques générales