Cloisons fonctionnelles

Référence: SV 9673463

Pour la séparation horizontale des compartiments fonctionnels.

Référence:
SV 9673463
Modèle
Avec ouïes d'aération
Description produit
Pour la séparation horizontale des compartiments fonctionnels. Associées aux modules de panneaux latéraux, les cloisons permettent de réaliser un compartimentage selon les formes 3 et 4.
Matériau
Tôle d'acier de 1,25 mm
Finition
Zinguée
For compartment depth
400 mm
Consigne de montage
2 équerres de montage sont nécessaires pour le montage de chaque cloison fonctionnelle.
Dimensions
Largeur: 506 mm
Profondeur: 370 mm
Convient à
Largeur: = 600 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
7 kg
Poids brut
7,02 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177704749
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Cloison fonctionnelle-arm.L600-4P.
Fiches techniques
Informations techniques générales