Pour la séparation horizontale des compartiments fonctionnels avec jeux de barres verticaux.
- Référence:
- SV 9673436
- Modèle
- Avec ouïes d'aération
- Description produit
- Pour la séparation horizontale des compartiments fonctionnels avec jeux de barres verticaux. Associées aux modules de panneaux latéraux, cela permet de réaliser un compartimentage selon les formes 3 ou 4.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,25 mm
- Finition
- Zinguée
- Découpe de montage
- Largeur:212 mm
Profondeur:201 mm - For compartment depth
- 600 mm
- Consigne de montage
- 2 équerres de montage sont nécessaires pour le montage de chaque cloison fonctionnelle.
- Dimensions
- Largeur: 306 mm
Profondeur: 588 mm - Convient à
- Largeur: = 400 mm
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 5,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177570887
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Cloison fonctionnel. horizontale ajourée