Cloisons fonctionnelles avec passage pour des jeux de barres verticaux

Référence: SV 9673456

Pour la séparation horizontale des compartiments fonctionnels avec jeux de barres verticaux.

Référence:
SV 9673456
Modèle
Avec ouïes d'aération
Description produit
Pour la séparation horizontale des compartiments fonctionnels avec jeux de barres verticaux. Associées aux modules de panneaux latéraux, cela permet de réaliser un compartimentage selon les formes 3 ou 4.
Matériau
Tôle d'acier de 1,25 mm
Finition
Zinguée
Découpe de montage
Largeur:412 mm
Profondeur:201 mm
For compartment depth
600 mm
Consigne de montage
2 équerres de montage sont nécessaires pour le montage de chaque cloison fonctionnelle.
Dimensions
Largeur: 506 mm
Profondeur: 588 mm
Convient à
Largeur: = 600 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
7,976 kg
Poids brut
8,395 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177571037
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Cloison fonctionnel. horizontale ajourée
Fiches techniques
Plans détaillés