Plaque passe-câbles pour cloisons fonctionnelles avec passage

Référence: SV 9673504

Pour recouvrir le passage.

Référence:
SV 9673504
Description produit
Pour recouvrir le passage.
Matériau
ABS PMMA
Dimensions
Largeur: 250 mm
Hauteur: 223,5 mm
Convient à
Largeur: = 400 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,996 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177600119
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Plaque pleine
Fiches techniques
Informations techniques générales