Plaque passe-câbles pour panneaux latéraux de compartiments fonctionnels (compartimentage interne)

Référence: SV 9673.192

Pour fermer les introductions de câbles.

Référence:
SV 9673.192
Description produit
Pour fermer les introductions de câbles.
Matériau
PVC, 3 mm
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7004
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
For side panel module height
200 mm
600 mm
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
0,65 kg
Poids brut
0,8 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177578401
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Plaque passe-câbles
Fiches techniques
Informations techniques générales