Avec ou sans passage, pour la fixation directe sur les modules de panneaux latéraux pour compartiments fonctionnels.
- Référence:
- SV 9673642
- Modèle
- Sans passage
- Description produit
- Pour la fixation directe sur les modules de panneaux latéraux des compartiments fonctionnels pour une subdivision interne. Aménagement intérieur universel avec appareillages de commutation et de commande. Réalisation de plans de montage complémentaires. En combinaison avec des cloisons fonctionnelles et des panneaux latéraux, il est possible d’effectuer un compartimentage intérieur conforme aux formes 2, 3 ou 4.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Équerre d'assemblage et matériel de fixation inlcus
- Pour hauteur de compartiment fonctionnel
- 200 mm
- Dimensions
- Largeur: 302 mm
Hauteur: 193 mm - Convient à
- Largeur: = 400 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,715 kg
- Poids brut
- 1,915 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177562714
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Plaque de montage partielle