Plaques de montage partielles pour panneaux latéraux de compartiments fonctionnels (compartimentage interne)

Référence: SV 9673661

Avec ou sans passage, pour la fixation directe sur les modules de panneaux latéraux pour compartiments fonctionnels.

Référence:
SV 9673661
Modèle
Sans passage
Description produit
Pour la fixation directe sur les modules de panneaux latéraux des compartiments fonctionnels pour une subdivision interne. Aménagement intérieur universel avec appareillages de commutation et de commande. Réalisation de plans de montage complémentaires. En combinaison avec des cloisons fonctionnelles et des panneaux latéraux, il est possible d’effectuer un compartimentage intérieur conforme aux formes 2, 3 ou 4.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Équerre d'assemblage et matériel de fixation inlcus
Pour hauteur de compartiment fonctionnel
150 mm
Dimensions
Largeur: 502 mm
Hauteur: 143 mm
Convient à
Largeur: = 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,86 kg
Poids brut
2,06 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177544116
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Plaque de montage partielle