Plaques de montage partielles pour panneaux latéraux de compartiments fonctionnels (compartimentage interne)

Référence: SV 9673.680

Avec ou sans passage, pour la fixation directe sur les modules de panneaux latéraux pour compartiments fonctionnels.

Référence:
SV 9673.680
Modèle
Sans passage
Description produit
Pour la fixation directe sur les modules de panneaux latéraux des compartiments fonctionnels pour une subdivision interne. Aménagement intérieur universel avec appareillages de commutation et de commande. Réalisation de plans de montage complémentaires. En combinaison avec des cloisons fonctionnelles et des panneaux latéraux, il est possible d’effectuer un compartimentage intérieur conforme aux formes 2, 3 ou 4.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Équerre d'assemblage et matériel de fixation inlcus
Pour hauteur de compartiment fonctionnel
1 000 mm
Dimensions
Largeur: 702 mm
Hauteur: 993 mm
Convient à
Largeur: = 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
14,5 kg
Poids brut
15,5 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177544055
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Plaque de montage partielle
Fiches techniques
Informations techniques générales