Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2021
Plaques de montage partielles pour panneaux latéraux de compartiments fonctionnels (compartimentage interne)
Référence: SV 9673683
Avec ou sans passage, pour la fixation directe sur les modules de panneaux latéraux pour compartiments fonctionnels.
- Référence:
- SV 9673683
- Modèle
- Sans passage
- Description produit
- Pour la fixation directe sur les modules de panneaux latéraux des compartiments fonctionnels pour une subdivision interne. Aménagement intérieur universel avec appareillages de commutation et de commande. Réalisation de plans de montage complémentaires. En combinaison avec des cloisons fonctionnelles et des panneaux latéraux, il est possible d’effectuer un compartimentage intérieur conforme aux formes 2, 3 ou 4.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Équerre d'assemblage et matériel de fixation inlcus
- Pour hauteur de compartiment fonctionnel
- 300 mm
- Dimensions
- Largeur: 702 mm
Hauteur: 293 mm - Convient à
- Largeur: = 800 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,731 kg
- Poids brut
- 4,931 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177544024
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Plaque de montage partielle