Jeu de montage pour kits de couplage pour armoire de jeux de barres ou pour leur passage vers le haut

Référence: SV 9674196

Pour armoire avec jeux de barres ou jeux de barres verticaux, sert de base d'appui au jeu de barres Maxi-PLS / Flat-PLS vertical.

Référence:
SV 9674196
Modèle
pour jeu de barres Maxi-PLS
Description produit
Le jeu de montage sert de base d'appui au jeu de barres Maxi-PLS / Flat-PLS vertical.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Plaque de montage
2 châssis
Matériel de fixation inclus
Remarque concernant la référence
Adapté uniquement pour Maxi-PLS.
Convient à
Largeur: = 200 mm
Profondeur: = 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,2 kg
Poids brut
3,5 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177574458
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Jeu de montage pour kit de couplage
Fiches techniques
Informations techniques générales