Cloisons fonctionnelles pour armoires VX

Référence: SV 9683444

Pour la séparation horizontale des compartiments fonctionnels.

Référence:
SV 9683444
Modèle
Avec ouïes d'aération
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
L'utilisation de panneaux latéraux pour compartiment fonctionnel est nécessaire pour compartimenter les compartiments fonctionnels et respecter les formes normées.
Dimensions
Largeur: 311 mm
Profondeur: 380 mm
Convient à
Largeur: = 400 mm
Profondeur: = 400 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
2,9 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177936423
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
SV VX Cloison fonctionnelle, VX L=400 P=400
Homologations
Lloyds Register
Déclarations
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation