- Référence:
- SV 9683310
- Description produit
- Pour le montage des disjoncteurs de puissance ouverts (ACB) dans les compartiments fonctionnels.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2,5 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Longueur
- 896 mm
- Dimensions
- Longueur: 896 mm
- Convient à
- Largeur: = 1.000 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 4,702 kg
- Poids brut
- 4,92 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 18,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177937536
- ETIM 9
- EC002936
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
-
SV VX,Rail porteur pour ACB - larg.1000mm