Plaque de séparation pour zone de coupe-circuits

Référence: SV 9674348

Pour le compartimentage de la zone des jeux de barres et de la zone des coupe-circuits HPC (compartiment fonctionnel).

Référence:
SV 9674348
Description produit
Plaque de séparation pour le compartimentage de la zone des jeux de barres et de la zone des coupe-circuits HPC (compartiment fonctionnel).
Matériau
Tôle d'acier, de 1,5 mm, zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Position de montage
En haut
En bas
Marques concernées (type)
ABB
SlimLine
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,899 kg
Poids brut
1,9 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177617728
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Tablette de cloisonnement horizontale