Pour le montage dans les compartiments de coupe-circuits, adaptés aux jeux de barres principaux Maxi-PLS et Flat-PLS.
- Référence:
- SV 9674405
- Description produit
- Jeux de barres de distribution adaptés aux jeux de barres principaux Maxi-PLS et Flat-PLS pour le montage dans les compartiments de coupe-circuits.
- Matériau
- E-Cu
- Longueur
- 1 632,5 mm
- Convient à
- Hauteur: = 2.000 mm
- Section
- 50 mm x 10 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 7,26 kg
- Poids brut
- 7,26 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 7,26
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177613751
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Barre de distribution E-Cu 50x10 mm