Jeu de barres de distribution pour zone de coupe-circuits

Référence: SV 9674.406

Pour le montage dans les compartiments de coupe-circuits, adaptés aux jeux de barres principaux Maxi-PLS et Flat-PLS.

Référence:
SV 9674.406
Description produit
Jeux de barres de distribution adaptés aux jeux de barres principaux Maxi-PLS et Flat-PLS pour le montage dans les compartiments de coupe-circuits.
Matériau
E-Cu
Longueur
1 632,5 mm
Convient à
Hauteur: = 2.000 mm
Section
60 mm x 10 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
8,72 kg
Poids brut
8,8 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
8,72
Numéro du tarif douanier
74071000
EAN
4028177613768
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Barre de distribution E-Cu 60x10 mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Fiches techniques
Informations techniques générales