- Référence:
- SV 9674485
- Description produit
- Pour le raccordement sans perçage des équerres de raccordement aux jeux de barres de distribution du compartiment de coupe-circuits.
- Matériau
- E-Cu
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient aux jeux de barres
- Largeur: 50, 60 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,94 kg
- Poids brut
- 2,055 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 1,76
- Numéro du tarif douanier
- 74198090
- EAN
- 4028177613553
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
-
Elément de serrage barre de distrib.E-Cu